RV4200 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV4200
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_4200/rv4200_asmtab.prj},{NB=RV4200-038-A(0150000senza)},{CU=38},{L=134},{LMIN=96},{RC=3},{D=95},{P=150},{PMIN=20},{F0=4240},{F1=8250},{V=313.5},{S=28.27},{W=3.03},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{CODICE1=RV4200-038-A},{CODICE2=RV4200-038-A-N},{FISX='senza','-','FB95','FB 95','FBA95','FBA 95','FS295','FS2 95','FS2A95','FS2A 95','FC95A','FC 95 A','FCQ95A','FCQ 95 A','FSA95','FSA 95'},{CS1=0,'-', 1, 'JIC 37° STANDARD', 2, 'MINIMES STANDARD',4,'PERMANENT HOSE SWIVELS',5,'REUSABLE HOSE SWIVELS'},{RX1=0,'-'},{RX11=0,'-'},{RXX11=0,'-'},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV4200-016-A
RV4200-016-A
16
90
74
3
95
150
20
4240
7047
164.7
28.27
2.76
RV4200-019-A
RV4200-019-A
19
96
77
3
95
150
20
4240
7297
185.0
28.27
2.83
RV4200-025-A
RV4200-025-A
25
108
83
3
95
150
20
4240
7692
225.6
28.27
2.98
RV4200-032-A
RV4200-032-A
32
122
90
3
95
150
20
4240
8029
272.9
28.27
3.16
RV4200-038-A
RV4200-038-A
38
134
96
3
95
150
20
4240
8250
313.5
28.27
3.03
RV4200-050-A
RV4200-050-A
50
158
108
3
95
150
20
4240
8573
394.6
28.27
3.60
RV4200-063-A
RV4200-063-A
63
184
121
3
95
150
20
4240
8813
482.5
28.27
3.93
RV4200-075-A
RV4200-075-A
75
208
133
3
95
150
20
4240
8974
551.5
28.27
4.20
RV4200-080-A
RV4200-080-A
80
218
138
3
95
150
20
4240
9030
597.5
28.27
4.35
RV4200-100-A
RV4200-100-A
100
258
158
3
95
150
20
4240
9204
732.7
28.27
4.85
RV4200-125-A
RV4200-125-A
125
308
183
3
95
150
20
4240
9352
901.7
28.27
5.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성