FC A - FC A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fc_a.prj},{NB=FC 45A},{CODICE=FC 45A},{A=86},{B=50},{C=-},{D=-},{E=13},{D1=47},{D2=45.5},{D3=9},{BX=50.000},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=9.000},{COD=FC45A},{R=1.000},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FC 19A
FC 19A
44
30
25
12
9
21
19.5
6.6
FC 25A
FC 25A
50
34
30
18
9
27
25.5
6.6
FC 25B
FC 25B
50
34
30
18
9
27
25.5
6.6
FC 32A
FC 32A
60
35
-
-
9
34
32.5
6.6
FC 38A
FC 38A
68
40
-
-
9
40
38.5
6.6
FC 45A
FC 45A
86
50
-
-
13
47
45.5
9
FC 50A
FC 50A
95
56.5
-
-
13
54
50.5
9
FC 63A
FC 63A
122
73.5
-
-
16
67
63.5
11
FC 75A
FC 75A
122
73.5
-
-
16
80
75.5
11
FC 95A
FC 95A
150
92
-
-
18
100
95.5
13.5
FC 120A
FC 120A
175
109.5
-
-
21
125
120.5
13.5
FC 150A
FC 150A
220
138
-
-
27
155
150.5
17.5
FC 195A
FC 195A
290
170
-
-
27
200
195.5
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성