MUS - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form ES - mit Freiwinkel - Quadratisch
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit Freiwinkel
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_freiwinkel/mus.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MUS - 32x5.5x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MUS},{D1=32},{TOL=j6},{A=5.50},{C=20.0},{E=14.0},{L1=22},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{L2=6.0},{WSK=0.000},{W=1.500},{VS=0},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø
[mm]
TOL
Toleranz zu D1
ⁿ/ₐ
C
Max. Diagonale
[mm]
E
Anlagefläche +0.01
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
10
n5
5.0
4.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
13
n5
7.2
5.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
16
n5
8.8
7.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
20
n5
11.0
8.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
22
n5
14.0
9.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
25
n5
16.5
11.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
32
j6
20.0
14.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
38
j6
26.0
17.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
40
j6
26.0
18.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
45
j6
31.0
20.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
50
j6
34.0
23.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
56
j6
38.0
26.0
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
63
j6
43.0
29.5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUS...
Schneidbuchse
MUS
71
j6
48.0
33.5
HSS
60 - 64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성