Nederlands
English
3.73 - FIXED FLANGE
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/373_fixed_flange.prj},{NB=3.73.140_(mechanical=high)},{ARTCODE=3.73.140},{CNSORDERNO=3.73.140},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=140},{D2=215},{D2MIN=215.0},{D2MAX=215.0},{D3=184},{D4=250},{D5=165},{Z1=6},{Z2=26},{B=76},{NXD=8x23},{NORM=ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B16.5},{TYPE=A},{VERP=6},{CNSQUANTITY=6},{CNSMASSEXACT=1404},{INFO=PDF},{N=8},{D=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
B
Length
[mm]
NXD
Number of bolt holes x Bolt circle diameter
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.73.075_(mechanical=high...
3.73.075
75
139.5/144
106
185
91
3
19
44
4x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
24
540
3.73.090_(mechanical=high...
3.73.090
90
152.5/159
125
200
108
5
20
51
8x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
15
723
3.73.110_(mechanical=high...
3.73.110
110
181/190.5
150
220
131
5
22
61
8x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
8
940
3.73.125_(mechanical=high...
3.73.125
125
190
166
235
148
5
26
69
8x18
A
8
1246
3.73.140_(mechanical=high...
3.73.140
140
215
184
250
165
6
26
76
8x23
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
A
6
1404
3.73.160_(mechanical=high...
3.73.160
160
240
209
285
188
5
28
86
8x24
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
A
4
2032
3.73.200_(mechanical=high...
3.73.200
200
270
248
315
232
5
36
106
8x22
ISO 2536 PN10
A
3
2862
3.73.225_(mechanical=high...
3.73.225
225
295
260
340
248
5
36
119
8x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
3
3020
3.73.250_(mechanical=high...
3.73.250
250
325
303
370
274
7
36
131
8x22
ISO 2536 PN10
A
2
3688
3.73.280_(mechanical=high...
3.73.280
280
350
328
395
306
7
36
146
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
2
4268
3.73.315_(mechanical=high...
3.73.315
315
400
378
445
342
7
36
164
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
5740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성