suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
WF - Nipple
Univer
Cylinders
Short-stroke cylinders Ø12÷100 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/w/parts/wf.prj},{NB=WF-50032},{IDNR=},{PN=WF-50032},{CYL=32},{A=34.0},{AM=22},{C=12.0},{D=10x1.25},{D1=M6},{DMAX=10},{PD=1.25},{D1MAX=6},{P1=1.00},{AM1=1.5},{C1=1.2},{C2=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part number
[mm]
CYL
Cylinder
[mm]
A
Length
[mm]
AM
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Thread/screw thread
[mm]
D1
Thread/screw thread
[mm]
WF-50012
WF-50012
12-16
22.5
16
6.5
6x1
M3
WF-50020
WF-50020
20-25
30.0
20
10.0
8x1.25
M5
WF-50032
WF-50032
32
34.0
22
12.0
10x1.25
M6
WF-50040
WF-50040
40
38.0
24
14.0
12x1.25
M8
WF-50050
WF-50050
50
46.0
32
14.0
16x1.5
M8
WF-50063
WF-50063
63
47.0
32
15.0
16x1.5
M10
WF-50080
WF-50080
80-100
60.0
40
20.0
20x1.5
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성