suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-17 - Articulated self-lubricating fork in zinc plated steel
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf17.prj},{NB=KF-17040 (WKL=13)},{IDNR=},{CYL=40},{REF=KF-17040},{WKL=13},{CH=19},{KK=M12x1.25},{HA=12},{HB=50},{HC=16},{HD=16},{HE=22},{HF=15.4},{GEW=0.110},{KKN=12},{P=1.25},{HE1=22.0},{HF1=32.00},{HF2=33.1},{A=17.44},{A1=21.95},{A2=12.20},{A3=21.9},{A4=17.44},{B=17.90},{C=8.1},{R=10.97}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
WKL
Angle
[mm]
CH
Width across flats
[mm]
KK
Thread/screw
ⁿ/ₐ
HA
Diameter H7
[mm]
HB
Distance
[mm]
HC
Width
[mm]
HD
Radius 0/-0.12
[mm]
HE
Distance
[mm]
HF
Diameter
[mm]
GEW
Weight
[kg]
KF-17032
32
KF-17032
13
17
M10x1.25
10
43
14
14
20
12.9
0.076
KF-17040
40
KF-17040
13
19
M12x1.25
12
50
16
16
22
15.4
0.110
KF-17050
50-63
KF-17050
15
22
M16x1.5
16
64
21
21
28
19.3
0.220
KF-17080
80-100
KF-17080
14
30
M20x1.5
20
77
25
25
33
24.3
0.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-18 - Pin in zinc-plated steel with 2 circlips
Univer
28.06.2016
KF-19 - Counter-hinge 90° in die-cast aluminium
Univer
28.06.2016
KF-10A - Female rear hinge
Univer
28.06.2016
KF-16 - Piston rod locknut(zinc-plated steel)
Univer
28.06.2016
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum
Univer
28.06.2016
KF-23 - Fork with angle-mounted articulated pin
Univer
28.06.2016
KF-22 - Fork with axially mounted articulated pin
Univer
28.06.2016
KF-11 - Male rear hinge
Univer
28.06.2016
KF-14 - Intermediate hinge ISO MT4 with fixing grub screws only for "K" cyl...
Univer
28.06.2016
KD - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Univer
15.05.2017
M - Microcylinders
Univer
28.06.2016
RP - Compact cylinders-UNITOP RU P/7 Ø16-Ø63 mm
Univer
28.06.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성