suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-14 - Intermediate hinge ISO MT4 with fixing grub screws only for "K" cylinders
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf14.prj},{NB=KF-14063},{CYL=63},{REF=KF-14063},{GEW=0.61},{L1=26},{R=1.6},{TD=20},{TL=20},{TM=90},{UW=105},{D1=75.0},{D2=18.5},{H2=28.0},{L2=19.0},{U=38.61},{VERS=1},{H1=70.000},{R1=5.00},{R2=10.000},{R3=25.000},{L=1.00},{D=32.000},{F=1.000},{R4=1.000},{R5=1.000},{R6=6.000},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{LG=29.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
L1
Distance
[mm]
TD
Diameter e9
[mm]
TL
Distance h14
[mm]
TM
Width h14
[mm]
UW
Altezza
[mm]
KF-14032
32
KF-14032
0.13
18
12
12
50
65
KF-14040
40
KF-14040
0.24
20
16
16
63
75
KF-14050
50
KF-14050
0.32
20
16
16
75
95
KF-14063
63
KF-14063
0.61
26
20
20
90
105
KF-14080
80
KF-14080
0.93
26
20
20
110
130
KF-14100
100
KF-14100
1.60
32
25
25
132
145
KF-14125
125
KF-14125
2.20
33
25
25
160
175
KF-14160
160
KF-14160
4.30
40
32
32
200
190
KF-14200
200
KF-14200
7.50
40
32
32
250
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성