suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
K - Cylinder
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/k100_asy.prj},{NB=K100-63-25-M--(0)},{CIL=63},{A=20},{AM=32},{B=45},{BG=16},{DDNDR=8.000},{DDKDR=6.647},{E=78},{EENDR=16.662},{EEKDR=14.950},{I2=26},{I8=121},{KKNDR=16.000},{KKKDR=14.160},{M=8.0},{PL=21.5},{SW=17},{TG=56.5},{VD=6},{VA=4},{WH=37},{ZM=195},{SWX=13.000},{U=25.000},{UD=16.860},{URV=2.000},{URM=1.000},{UX=21.500},{URX=10.750},{RW1=1.000},{RW2=3.000},{DCIL=69.000},{DSTANGE=0.000},{KFR=9.250},{KFD=37.500},{PLL=35.000},{PLD=25.000},{PLSW=11.000},{BK=1.500},{B2=40.000},{ML=10.600},{MD=13.000},{MR=1.000},{ML1=6.400},{YL=8.000},{YH=11.500},{YR1=4.250},{YR2=3.250},{F=90},{G=110},{SR=K},{DD=M 8},{EE=G 3/8},{KK=M 16x1.5},{T=100},{HUB=25},{HUBST=0},{O=M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SR
Series
ⁿ/ₐ
CIL
Ø
[mm]
A
[mm]
AM
[mm]
B
e11
[mm]
BG
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
I2
[mm]
I8
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PL
[mm]
SW
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
WH
[mm]
ZM
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K100-32-25-M--(0)
K
32
12
22
30
14
M 6
48
G 1/8
16
94
M 10x1.25
4.5
15.0
10
32.5
5
3
26
146
75
85
K100-40-25-M--(0)
K
40
16
24
35
14
M 6
54
G 1/4
20
105
M 12x1.25
5.0
18.0
13
38.0
6
4
30
165
75
90
K100-50-25-M--(0)
K
50
20
32
40
16
M 8
67
G 1/4
26
106
M 16x1.5
6.0
18.0
17
46.5
6
4
37
180
80
100
K100-63-25-M--(0)
K
63
20
32
45
16
M 8
78
G 3/8
26
121
M 16x1.5
8.0
21.5
17
56.5
6
4
37
195
90
110
K100-80-25-M--(0)
K
80
25
40
45
16
M 10
97
G 3/8
32
128
M 20x1.5
7.5
21.5
22
72.0
8
5
46
220
100
125
K100-100-25-M--(0)
K
100
25
40
55
16
M 10
115
G 1/2
35
138
M 20x1.5
9.0
21.5
22
89.0
8
6
51
240
125
150
K100-125-25-M--(0)
K
125
32
54
60
20
M 12
140
G 1/2
45
160
M 27x2
11.0
24.5
27
110.0
10
7
65
290
155
185
K100-160-25-M--(0)
K
160
40
72
65
25
M 16
180
G 3/4
50
180
M 36x2
14.0
29.0
36
140.0
10
6
80
340
0
0
K100-200-25-M--(0)
K
200
40
72
75
25
M 16
220
G 3/4
60
180
M 36x2
14.0
29.0
36
175.0
12
6
95
370
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성