카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6833317 - Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6833317.prj},{NB=6833317},{BMENB=6833317},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7d/38/6833317.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7d/38/6833317.png},{DESCSHORT=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs, Operating voltage 18…30 VDC, Rigid process connection, non-rotatable body, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range -1…16 bar rel.},{EAN=4047101203806},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PS016V-301-2UPN8X-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6833317
6833317
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
4047101203806
Turck
PS016V-301-2UPN8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성