카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100027097 - Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100027097.prj},{NB=100027097},{BMENB=100027097},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4e/bc/100027097.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4e/bc/100027097.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs, Operating voltage 18…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…40 bar rel., Pressure peak orifice, 18…33 V DC, NO/NC contact, 2 × PNP/NPN outputs, IO-Link, Process connection 1/8\"-27 NPT male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101538458},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT40R-2014-IOL-H1141/X},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - 1/8-27 NPT},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100027097
100027097
Pressure Transmitter, IO-...
Pressure Transmitter, IO-...
4047101538458
Turck
PT40R-2014-IOL-H1141/X
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - 1/8-27 NP...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성