카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100018477 - Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100018477.prj},{NB=100018477},{BMENB=100018477},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/a8/100018477.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4f/a8/100018477.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire), Operating voltage 4.5…5.5 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…200 psi relative, 5 VDC ± 10 %, Ratiometric output 10…90 %, Process connection 7/16\"-20 UNF female thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101524239},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT200PSIG-1018-U6-H1143},{E=Stecker M12 x 1},{D=Innengewinde - 7/16-20 UNF Dichtkonus},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100018477
100018477
Pressure Transmitter, Rat...
Pressure Transmitter, Rat...
4047101524239
Turck
PT200PSIG-1018-U6-H1143
Stecker M12 x 1
Innengewinde - 7/16-20 UN...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성