카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4685501 - Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/4685501.prj},{NB=4685501},{BMENB=4685501},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/10/48/4685501.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/10/48/4685501.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune), Operating voltage 10…30 VDC, Plastic, PA12-GF30, Magnetic-inductive sensor, Weld resistant to AC fields of 50…60 Hz, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M12 x 1 connector},{EAN=4047101104479},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=10/10/2023 kgoewe01},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4685501},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4685501}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4685501
4685501
Magnetic Field Sensor, fo...
Magnetic Field Sensor, fo...
4047101104479
Turck
10/10/2023 kgoewe01
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성