카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100001906 - Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/100001906.prj},{NB=100001906},{BMENB=100001906},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/b6/100001906.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d6/b6/100001906.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Operating voltage 11…30 VDC, Cable length 0.3 m, For SMC C-groove cylinders without mounting accessories, One-hand mounting possible, Stable mounting, Magneto-resistive sensor, DC 3-wire, 11…30 VDC, NO contact, PNP output, Pigtail with M12 × 1 male connector},{EAN=4047101454116},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BIM-UNC-AP6X-0.3-RS4},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100001906}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100001906
100001906
Magnetic Field Sensor, Fo...
Magnetic Field Sensor, Fo...
4047101454116
Turck
BIM-UNC-AP6X-0.3-RS4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성