카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1536630 - Magnetically Actuated Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1536630.prj},{NB=1536630},{BMENB=1536630},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/66/2f/1536630.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/66/2f/1536630.png},{DESCSHORT=Magnetically Actuated Linear Position Sensor},{DESCLONG=Magnetically Actuated Linear Position Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 100 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Many mounting possibilities, Measuring range indication via LED, Immune to external magnetic fields, Extremely short blind zones, 4-wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 4…20 mA, Male connector, M12 x 1},{EAN=4047101200539},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1536630
1536630
Magnetically Actuated Lin...
Magnetically Actuated Lin...
4047101200539
Turck
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성