카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4611231 - Inductive Sensor, With Increased Temperature Range
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4611231.prj},{NB=4611231},{BMENB=4611231},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/81/fb/4611231.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/81/fb/4611231.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Increased Temperature Range},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 8 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4571, Temperatures up to +160 °C, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101170450},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI8-EM18-AP6/S907},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4611231},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4611231}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4611231
4611231
Inductive Sensor, With In...
Inductive Sensor, With In...
4047101170450
Turck
NI8-EM18-AP6/S907
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성