카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4602740 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4602740.prj},{NB=4602740},{BMENB=4602740},{DF=6.400},{LG=36},{MUT=2},{SCH=2},{LED=0},{EKT=5},{DK=3.300},{LF=4},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b7/bd/4602740.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b7/bd/4602740.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 3 mm, Non-flush, Cable length 2 m, M8 × 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101153194},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI3-EG08-AP6X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M8 x 1},{HNT=DIN439B M8x1},{LWT=DIN6798A M8a},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4602740}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4602740
4602740
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101153194
Turck
NI3-EG08-AP6X
6.400
Gewinderohr
36
M8 x 1
DIN439B M8x1
2
DIN6798A M8a
2
Kabel
0
5
3.300
4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성