카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
44650 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/44650.prj},{NB=44650},{BMENB=44650},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9c/bf/44650.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/9c/bf/44650.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 5 directions, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 2-wire, 10…65 VDC, NO contact, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101097078},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI15-CK40-AD4X-H1141},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/44650},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/44650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
44650
44650
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101097078
Turck
BI15-CK40-AD4X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성