카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
44592 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/44592.prj},{NB=44592},{BMENB=44592},{LG=50},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=10},{DSA=27.600},{LED=1},{EKT=3},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a0/4b/44592.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a0/4b/44592.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 15 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M30 x 1.5, Plastic, PA12‐GF30, DC 2-wire, 10…65 VDC, NO contact, Cable connection},{EAN=4047101097009},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI15-S30-AD4X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=Combi S30},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/44592}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
44592
44592
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101097009
Turck
NI15-S30-AD4X
Gewinderohr
50
M30 x 1.5
Combi S30
2
0
0
Kabel
10
27.600
1
3
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성