카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4417041 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4417041.prj},{NB=4417041},{BMENB=4417041},{DF=27.500},{LG=46},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=9},{DSA=10.800},{LS=7},{LED=4},{KTP=4},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/95/4d/4417041.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/95/4d/4417041.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 12 mm, Flush, M30 × 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, DC 2-wire, 10…65 VDC, NO contact, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101096460},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI12-M30-AD4X-H1141},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=DIN936 M30x1.5},{ANS=Steckverbinder},{GEWS=M12 x 1},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4417041
4417041
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101096460
Turck
BI12-M30-AD4X-H1141
27.500
Gewinderohr
46
M30 x 1.5
DIN936 M30x1.5
2
0
0
Steckverbinder
9
10.800
7
M12 x 1
4
4
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성