카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
43591 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/43591.prj},{NB=43591},{BMENB=43591},{LG=45},{LED=1},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c4/bc/43591.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c4/bc/43591.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 10 mm, Non-flush, Smooth barrel, Ø 20 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Terminal chamber},{EAN=4047101095555},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI10-K20SK-AZ3X},{THR=Glattrohr},{DGL=20 mm},{ANS=Klemmenraum},{KLT=SK 18},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/43591},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/43591}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KLT
Type of terminal chamber
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
43591
43591
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101095555
Turck
NI10-K20SK-AZ3X
Glattrohr
45
20 mm
Klemmenraum
1
SK 18
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성