카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4316506 - Inductive Sensor, With Increased Temperature Range
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4316506.prj},{NB=4316506},{BMENB=4316506},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1e/ae/4316506.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1e/ae/4316506.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Increased Temperature Range},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Operating voltage 20…250 VAC, Rated switching distance 15 mm, Non-flush, Cable length 2 m, M30 × 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Temperatures up to +120 °C, AC 2-wire, 20…250 VAC, NO contact, Cable connection},{EAN=4047101170313},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI15-M30-AZ3X/S120},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4316506},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4316506}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4316506
4316506
Inductive Sensor, With In...
Inductive Sensor, With In...
4047101170313
Turck
NI15-M30-AZ3X/S120
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성