카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
40201 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/40201.prj},{NB=40201},{BMENB=40201},{DF=27.500},{LG=25},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LED=1},{EKT=3},{DK=5.200},{LF=15},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f6/7c/40201.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f6/7c/40201.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
40201
40201
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Rated s...
4047101091366
Turck
NI15-G30-Y1X
27.500
Gewinderohr
25
M30 x 1.5
DIN936 M30x1.5
2
0
0
Kabel
1
3
5.200
15
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
15355 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
25.01.2024
1636732 - Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
Turck
25.01.2024
46185 - Inductive Sensor, With Increased Switching Distance
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성