카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4012050 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4012050.prj},{NB=4012050},{BMENB=4012050},{DF=10.700},{LG=30},{MUT=2},{SCH=2},{LED=1},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/e1/4012050.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e5/e1/4012050.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 with HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1},{EAN=4047101090970}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KLT
Type of terminal chamber
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4012050
4012050
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Rated s...
4047101090970
Turck
BI2-EG12SK-Y1X
10.700
Gewinderohr
30
M12 x 1
DIN936 M12x1
2
DIN6797 J13
2
Klemmenraum
1
SK 12
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성