카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1644789 - Inductive Sensor, With WeldGuard™ coating
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1644789.prj},{NB=1644789},{BMENB=1644789},{DF=16.700},{LG=36},{MUT=2},{SCH=2},{LSA=9},{DSA=10.800},{LS=7},{LED=4},{KTP=4},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/51/5e/1644789.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/51/5e/1644789.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With WeldGuard™ coating}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1644789
1644789
Inductive Sensor, With We...
Inductive Sensor, With We...
4047101285352
Turck
BI8U-MT18-AP6X-H1141/S158...
16.700
Gewinderohr
36
M18 x 1
DIN936 M18x1
2
Schnorr S-Serie M18
2
Steckverbinder
9
10.800
7
M12 x 1
4
4
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EVS007 - Connection cables with socket
ifm_electronic
27.06.2024
100000836 - Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet, 4 RFID Channels...
Turck
25.01.2024
1644730 - Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성