카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1635522 - Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1635522.prj},{NB=1635522},{BMENB=1635522},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c9/cc/1635522.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c9/cc/1635522.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 12mm, Active face, lateral, Plastic, PA12‐GF30, Factor 1 for all metals, Increased switching distance, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Mountable on metal, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101081169},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5U-Q12-AP6X2},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1635522
1635522
Inductive Sensor, With Ex...
Inductive Sensor, With Ex...
4047101081169
Turck
BI5U-Q12-AP6X2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성