카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1627297 - Inductive Sensor, With WeldGuard™ Coating
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1627297.prj},{NB=1627297},{BMENB=1627297},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/09/1627297.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/80/09/1627297.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With WeldGuard™ Coating},{DESCLONG=Inductive Sensor, With WeldGuard™ Coating, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 20 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 5 directions, Sensor housing GD-ALSI 12, Active face PA6-GF30, Factor 1 for all metals, Protection class IP67, Resistant to magnetic fields, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101519464},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1627297
1627297
Inductive Sensor, With We...
Inductive Sensor, With We...
4047101519464
Turck
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성