카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1608924 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1608924.prj},{NB=1608924},{BMENB=1608924},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ac/08/1608924.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ac/08/1608924.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 0.6 m, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Pigtail with male end M12 x 1},{EAN=4047101147001},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1608924
1608924
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101147001
Turck
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S4...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성