카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1605500 - Inductive Sensor, Slot-type
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1605500.prj},{NB=1605500},{BMENB=1605500},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d0/70/1605500.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d0/70/1605500.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Slot-type},{DESCLONG=Inductive Sensor, Slot-type, Operating voltage 10…30 VDC, Cable length 0.32 m, Slot sensor, height 8 mm, Plastic, polypropylene, Mechanical end stop, removable, for analog pointer instruments, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Lead connection},{EAN=4047101146868},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SI2-K08-AP6},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1605500},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1605500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1605500
1605500
Inductive Sensor, Slot-ty...
Inductive Sensor, Slot-ty...
4047101146868
Turck
SI2-K08-AP6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성