카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1602407 - Accessories, High temperature extension cable, For Inductive Sensor up to 250 °C
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1602407.prj},{NB=1602407},{BMENB=1602407},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/43/48/1602407.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/43/48/1602407.png},{DESCSHORT=Accessories, High temperature extension cable, For Inductive Sensor up to 250 °C},{DESCLONG=Accessories, High temperature extension cable, For Inductive Sensor up to 250 °C, Cable length 10 m, 10 m FEP cable, 3 × 0.34 mm 2, shielded, Al cable sleeve, Ø 8 mm, Temperatures up to +250 °C, Functions only with signal processor EM30‐AP6X2‐H1141/S1102, Connection to inductive sensors up to +250 °C},{EAN=4047101208399},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=HTC1102 10M},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1602407}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1602407
1602407
Accessories, High tempera...
Accessories, High tempera...
4047101208399
Turck
HTC1102 10M
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성