카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1600901 - Inductive Sensor, With Increased Switching Distance
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1600901.prj},{NB=1600901},{BMENB=1600901},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/be/66/1600901.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/be/66/1600901.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Increased Switching Distance},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 7 mm, Flush, Cable length 0.3 m, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Large sensing range, DC 4-wire, 10…30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable with male end M12 x 1},{EAN=4047101408416},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1600901}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1600901
1600901
Inductive Sensor, With In...
Inductive Sensor, With In...
4047101408416
Turck
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성