카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1582234 - Inductive Sensor, Rotation speed monitor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1582234.prj},{NB=1582234},{BMENB=1582234},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/70/6a/1582234.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/70/6a/1582234.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Rotation speed monitor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Rotation speed monitor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 12 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Large monitoring range of 3 to 3000 1/min, Adjustable via pushbutton [T], Fixed start-up time delay 5 s, Resistant to magnetic fields, DC 3-wire, 10…65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101126310},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=DTNI12U-M18E-AP4X3},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1582234
1582234
Inductive Sensor, Rotatio...
Inductive Sensor, Rotatio...
4047101126310
Turck
DTNI12U-M18E-AP4X3
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성