카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1569904 - Inductive Sensor, For Rotary Actuators
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1569904.prj},{NB=1569904},{BMENB=1569904},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/88/0f/1569904.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/88/0f/1569904.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, For Rotary Actuators},{DESCLONG=Inductive Sensor, For Rotary Actuators, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 4 mm, Non-flush, Rectangular, housing DSU26, Plastic, PP-GF30-VO, Two outputs for monitoring the position of rotary actuators, Mounting on all standard actuators, 2 x NO contact, PNP output, DC 4-wire, 10…65 VDC, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101075977},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI4-DSU26-2AP4X2-H1141},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1569904}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1569904
1569904
Inductive Sensor, For Rot...
Inductive Sensor, For Rot...
4047101075977
Turck
NI4-DSU26-2AP4X2-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성