카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1565601 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1565601.prj},{NB=1565601},{BMENB=1565601},{DF=34},{LG=50},{LED=2},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/27/e4/1565601.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/27/e4/1565601.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, 2 cable entries (axial, radial), Smooth barrel, Ø 34 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber},{EAN=4047101075106},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI20-K34SR-VP4X2},{THR=Glattrohr},{DGL=34 mm},{ANS=Klemmenraum},{KLT=SR},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1565601}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KLT
Type of terminal chamber
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1565601
1565601
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101075106
Turck
NI20-K34SR-VP4X2
34
Glattrohr
50
34 mm
Klemmenraum
2
SR
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성