카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1537802 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1537802.prj},{NB=1537802},{BMENB=1537802},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/84/6f/1537802.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/84/6f/1537802.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 5 mm - 25 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 5 directions, Plastic, PBT‐GF30‐V0, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101072990},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI25-CK40-LIU-H1141},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1537802},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1537802}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1537802
1537802
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101072990
Turck
NI25-CK40-LIU-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성