카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1535546 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1535546.prj},{NB=1535546},{BMENB=1535546},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/51/4f/1535546.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/51/4f/1535546.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Cable length 2 m, Rectangular, height 14 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, Sensitivity adjusted via potentiometer, Thickness measurement (e.g. screws, rivets, rods), Path measurement with conical actuator: Measuring range freely adjustable via cone length, 3‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V, Cable connection},{EAN=4047101072273},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI20R-Q14-LU},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1535546
1535546
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101072273
Turck
BI20R-Q14-LU
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성