카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1535544 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1535544.prj},{NB=1535544},{BMENB=1535544},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/1b/1535544.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f4/1b/1535544.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 5 mm - 25 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT-GF30-VO, High-luminance corner LEDs, Optimum view of operating voltage and switching state from any position, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, Terminal chamber},{EAN=4047101072259},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI25-CP40-LIU},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1535544
1535544
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101072259
Turck
NI25-CP40-LIU
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성