카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1535540 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1535540.prj},{NB=1535540},{BMENB=1535540},{DF=16.700},{LG=45},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=16.700},{LED=0},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=10},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/30/a2/1535540.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/30/a2/1535540.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 1 mm - 7 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, Cable connection},{EAN=4047101072211},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI10-M18-LIU},{THR=Gewinderohr},{DGL=M18 x 1},{HNT=DIN936 M18x1},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1535540
1535540
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101072211
Turck
NI10-M18-LIU
16.700
Gewinderohr
45
M18 x 1
DIN936 M18x1
2
0
0
Kabel
5
16.700
0
2
5.200
10
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성