카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
15355 - Inductive Sensor, With Analog Output
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/15355.prj},{NB=15355},{BMENB=15355},{DF=27.500},{LG=55},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=27.600},{LED=0},{EKT=3},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fa/57/15355.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fa/57/15355.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Analog Output},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Analog Output, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 3 mm - 8 mm, Flush, Cable length 2 m, M30 × 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V and 0…20 mA, Cable connection},{EAN=4047101071900},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI10-M30-LIU},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=DIN936 M30x1.5},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
15355
15355
Inductive Sensor, With An...
Inductive Sensor, With An...
4047101071900
Turck
BI10-M30-LIU
27.500
Gewinderohr
55
M30 x 1.5
DIN936 M30x1.5
2
0
0
Kabel
5
27.600
0
3
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성