카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
14045 - Inductive Sensor, Ring Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/14045.prj},{NB=14045},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/fa/14045.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2c/fa/14045.png},{BMENB=14045},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Ring Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Ring Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rectangular, height 30 mm, Plastic, PA12‐GF30, Pulse duration 100 ms, Sensitivity adjusted via potentiometer, DC 3-wire, 10…30 VDC, Dynamic output behaviour, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101000122},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI30R-W30-DAP6X-H1141},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/14045},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/14045}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
14045
14045
Inductive Sensor, Ring Se...
Inductive Sensor, Ring Se...
4047101000122
Turck
BI30R-W30-DAP6X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성