카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
13102 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/13102.prj},{NB=13102},{BMENB=13102},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/2c/13102.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b2/2c/13102.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 4 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 12mm, Active face, lateral, Plastic, PA12‐GF30, AC 2-wire, 20…250 VDC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Cable connection},{EAN=4047101065886},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI4-Q12-AZ31X},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/13102},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/13102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
13102
13102
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101065886
Turck
NI4-Q12-AZ31X
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성