카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1003240 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1003240.prj},{NB=1003240},{BMENB=1003240},{DF=3.600},{LG=30},{MUT=2},{SCH=2},{LED=0},{EKT=0},{DK=3},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4d/97/1003240.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4d/97/1003240.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1003240
1003240
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Rated s...
4047101144178
Turck
BI1-EG05-Y1
3.600
Gewinderohr
30
M5 x 0.5
DIN439B M5x0.5
2
DIN6798A M5
2
Kabel
0
0
3
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성