카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534069 - Inclinometer
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/1534069.prj},{NB=1534069},{BMENB=1534069},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/03/a2/1534069.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/03/a2/1534069.png},{DESCSHORT=Inclinometer},{DESCLONG=Inclinometer, Operating voltage 10…30 VDC, Vertical, Rectangular, plastic, PC, Compact housing, Connection via M12 × 1 male, Response time 0.1 s, 10…30 VDC, Two counter-running 0.1 … 4.9 V analog outputs improve machine safety through redundancy},{EAN=4047101266207},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534069},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534069}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534069
1534069
Inclinometer
Inclinometer, Operating v...
4047101266207
Turck
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성