카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534046 - Inclinometer, With Increased Temperature Range
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/1534046.prj},{NB=1534046},{PREVIEW=../../../_pool_/bd/4d/1534046.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/bd/4d/1534046.png},{BMENB=1534046},{DESCSHORT=Inclinometer, With Increased Temperature Range},{DESCLONG=Inclinometer, With Increased Temperature Range, Operating voltage 10…30 VDC, Plastic, PC, Zero point calibration +/‐ 15°, Two analog outputs, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101227833},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534046},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534046},{PPATH=../../../parts_pool/pns_rfid/further_block_sensors/assemblies/v61_wim40_q20l60_liu5_h1141_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534046
1534046
Inclinometer, With Increa...
Inclinometer, With Increa...
4047101227833
Turck
B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성