카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870646 - Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870646.prj},{NB=6870646},{BMENB=6870646},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5d/3f/6870646.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5d/3f/6870646.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor, Operating voltage 19.2…28.8 VDC, Inline sensor, Flow sensor for gaseous media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, LED band, Operating range 0.5…40 m/s, DC 3-wire, 19.2…28.8 VDC, NO contact, PNP output, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101174656},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FCI-D10A4P-AP8X-H1141/A},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6870646}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870646
6870646
Flow Monitoring, Inline S...
Flow Monitoring, Inline S...
4047101174656
Turck
FCI-D10A4P-AP8X-H1141/A
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성