카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870626 - Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870626.prj},{NB=6870626},{BMENB=6870626},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/78/28/6870626.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/78/28/6870626.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor, Operating voltage 21.6…26.4 VDC, Inline sensor, Flow sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, LED band, Operating range 1…200 ml/min, Mechanical Connection: Barrel, 4 mm, DC 4-wire, 21.6…26.4 VDC, NO contact, relay output, Plug-in device, M12 x 1},{EAN=4047101174458},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FCI-TCD04A4P-ARX-H1140},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870626
6870626
Flow Monitoring, Inline S...
Flow Monitoring, Inline S...
4047101174458
Turck
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성