카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870431 - Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870431.prj},{NB=6870431},{BMENB=6870431},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/47/6870431.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d1/47/6870431.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Immersion sensor, Cable length 2 m, Ex sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via Ex signal processor, Status displayed via signal processor, Pressure resistance 500 bar, Intrinsically safe Ex ib IIC T6…T3, for use in Zone 1, Cable device, 4-wire connection to an Ex signal processor, ATEX category II 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 2 D, Ex zone 21},{EAN=4047101173833}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870431
6870431
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101173833
Turck
FCS-GL1/2A4-NAEX/D500
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성