카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870355 - Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870355.prj},{NB=6870355},{BMENB=6870355},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/6b/7a/6870355.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/6b/7a/6870355.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Immersion sensor, Cable length 2 m, Ex sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via Ex signal processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Sensor made of Hastelloy C4, Sensor length 65 mm, Cable device, 4-wire connection to an Ex0 processor, ATEX category II 1/2 G, Ex-zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20},{EAN=4047101173192},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870355
6870355
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101173192
Turck
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성