카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870045 - Flow Rate Measurement, Inline Sensor with Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870045.prj},{NB=6870045},{BMENB=6870045},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/f1/6870045.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e5/f1/6870045.png},{DESCSHORT=Flow Rate Measurement, Inline Sensor with Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Rate Measurement, Inline Sensor with Integrated Processor, Operating voltage 21.6…26.4 VDC, Inline sensor, Compact inline flow sensor, Calorimetric principle, Monitoring of flow rate, Monitoring of the medium temperature, For water/glycol mix, Parametrized via button, Protected by software code, DC 4-wire, PNP outputs, NO/NC programmable},{EAN=4047101171761},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870045
6870045
Flow Rate Measurement, In...
Flow Rate Measurement, In...
4047101171761
Turck
FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성