카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590908 - Contactless Encoder, Analog, Premium Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/1590908.prj},{NB=1590908},{BMENB=1590908},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/44/1590908.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/42/44/1590908.png},{DESCSHORT=Contactless Encoder, Analog, Premium Line},{DESCLONG=Contactless Encoder, Analog, Premium Line, Operating voltage 15…30 VDC, Compact and robust housing, Versatile mounting options, Status displayed via LED, Measuring range indicated via LED, Immune to electromagnetic interference, Measuring range programmable via Easy Teach, Output signal programmable via Easy Teach, Resolution, 16-bit, 15…30 VDC, 0…10 V and 4…20 mA, Male M12 x 1, 5-pin},{EAN=4047101291629},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1151},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590908
1590908
Contactless Encoder, Anal...
Contactless Encoder, Anal...
4047101291629
Turck
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성