카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590867 - Inductive Angle Sensor, With Two Programmable Switching Outputs, Premium Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/1590867.prj},{NB=1590867},{BMENB=1590867},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8d/f7/1590867.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/8d/f7/1590867.png},{DESCSHORT=Inductive Angle Sensor, With Two Programmable Switching Outputs, Premium Line},{DESCLONG=Inductive Angle Sensor, With Two Programmable Switching Outputs, Premium Line, Operating voltage 10…30 VDC, Non-flush, Rectangular, housing DSU35, Plastic, PP-GF30-VO, Detecting angular positions of 0° to 360°, P1-Ri-DSU35 positioning element included in delivery, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, 2 x NO/NC contacts, PNP output, Programmable switching range, 4‐wire DC, 10…30 VDC, Male M12 x 1; 5-pin}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590867
1590867
Inductive Angle Sensor, W...
Inductive Angle Sensor, W...
4047101282023
Turck
RI360P1-DSU35-2UP6X4-H115...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
100000186 - Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성